• MES Solutions
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
Sensor de temperatura, medición directa ø2.5 mm

Tipo 6194B

Sensor de temperatura para medir la temperatura de contacto con muy poco tiempo de reacción.

Propiedades:

  • Rango de temperatura 0 ... 450 °C
  • Acoplamiento térmico tipo K
Hojas de datos
Direct Temperature Measurement – Installation-Compatible Sensors - Summary table T
en
216.6 KB
Direkte Temperaturmes...
de
215.2 KB
Temperature Sensors fo Injection Molding
en
680.6 KB
Temperatursensoren fü...
de
683.4 KB

Capteur pour la saisi...
fr
684.7 KB

金型表面温度センサ  射出成形用
ja
1.8 MB
Documentos CAD
CAD Data Type 6194B
language.iso_code.
324.0 KB
Related products
Sensor de presión y temperatura, medición directa ø2.5 mm 6189A

Sensor de presión y temperatura, medición directa ø2.5 mm

Tipo 6189A
Sensor de temperatura, medición directa ø2.5 mm 6195B

Sensor de temperatura, medición directa ø2.5 mm

Tipo 6195B
Sensor de temperatura, medición directa ø1 mm 6193B

Sensor de temperatura, medición directa ø1 mm

Tipo 6193B
Sensor de temperatura, medición directa ø4 mm 6192B

Sensor de temperatura, medición directa ø4 mm

Tipo 6192B
Pressure Sensor, direct measuring ø2 mm 6185A

Pressure Sensor, direct measuring ø2 mm

Tipo 6185A
Sensor de presión y temperatura, medición directa ø1 mm 6188A

Sensor de presión y temperatura, medición directa ø1 mm

Tipo 6188A
Sensor de presión baja, medición directa ø4 mm 6167A

Sensor de presión baja, medición directa ø4 mm

Tipo 6167A
Sensor de baja presión, medición directa ø6 mm 6162A

Sensor de baja presión, medición directa ø6 mm

Tipo 6162A
Sensor de presión, medición directa ø1,2 mm 6184A

Sensor de presión, medición directa ø1,2 mm

Tipo 6184A
Sensor de baja presión, medición directa ø6 mm 6163A

Sensor de baja presión, medición directa ø6 mm

Tipo 6163A
Sensor de presión y temperatura, medición directa ø4 mm 6190C

Sensor de presión y temperatura, medición directa ø4 mm

Tipo 6190C
Sensor de presión, medición directa ø2.5 mm 6159A

Sensor de presión, medición directa ø2.5 mm

Tipo 6159A
Sensor de temperatura, medición directa ø2.5 mm 6194B