• MES Solutions
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
Sensor de presión y temperatura, medición directa ø4 mm

Tipo 6190C

Sensor de temperatura y presión combinado para medir la presión de la cavidad y la temperatura de contacto en el mismo área.

Propiedades:

  • Rango de presión 0 ... 2000 bar
  • Rango de temperatura 0 ... 200 °C (tipo K)
  • Cable intercambiable
Hojas de datos
Direct Cavity Pressure and Temperature Measurement – Installation-Compatible Sensors - Summary table p+T
en
176.0 KB
Direkte Werkzeuginnen...
de
166.0 KB
p-T-Sensor for Mold Cavity Pressure and Temperature with Front ø4 mm
en
580.8 KB
p-T-Sensor für Werkze...
de
600.9 KB

直接式型内圧および金型表面温度センサ ø4...
ja
603.8 KB
Manuales
Important Installation Notes for Mold Cavity Pressure Sensors
en
388.1 KB
Wichtige Einbauhinwei...
de
384.6 KB
Documentos CAD
CAD Data Type 6190C
language.iso_code.
324.0 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
Guía Inicio Rápido
Quick Start Installation - 4 mm Cavity Pressure and Temperature Sensor
en
403.3 KB
Quick Start Installat...
de
366.0 KB
Sensor de presión y temperatura, medición directa ø4 mm 6190C