Sensor de presión y temperatura, medición directa ø2.5 mm

Tipo 6189A

Sensor de temperatura y presión combinado para medir la presión de la cavidad y la temperatura de contacto en el mismo área.

Propiedades:

  • Rango de presión 0 ... 2000 bar
  • Rango de temperatura 0 ... 200 °C (tipo K)
  • Cable intercambiable en Kistler