Sensor de presión, medición directa ø1,2 mm

Tipo 6184A

Sensor de presión de cavidad con 90 ° salida de cable adecuada para moldes modulares.

Propiedades:

  • Rango de presión 0 ... 2000 bar
  • Altura de instalación baja
  • Salida de cable 90 °
Hojas de datos
Mold Cavity Pressure Sensor – with Front ø1,2 mm
en
286.1 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
274.4 KB

直接式型内圧センサ ø1.2 mm
ja
645.6 KB
Manuales
Direct Measuring Cavity Pressure Sensor with ø1,2 mm Machinable Sensor Front
en
1.2 MB
Direktmessender Werkz...
de
1.2 MB
Manual – Direct cavity pressure sensors
en
6.5 MB
Handbuch – Direkte We...
de
10.7 MB

操作手册 直接式模腔压力传感器
CN
6.0 MB
QSI 1,2 mm Mini Cavity Pressure Sensor
en
321.4 KB
QSI 1,2 mm Mini-Werkz...
de
287.6 KB
Documentos CAD
CAD Data Type 6184A
language.iso_code.
332.0 KB
Guía Inicio Rápido
QSI 1,2 mm Mini Cavity Pressure Sensor
en
321.4 KB
QSI 1,2 mm Mini-Werkz...
de
287.6 KB
Sensor de presión, medición directa ø1,2 mm 6184A