• MES Solutions
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
Sensor de presión baja, medición directa ø4 mm

Tipo 6167A

Sensor de presión de cavidad para procesar las resinas de baja viscosidad.

Propiedades:

  • Rango de presión 0 ... 200 bar
  • Cable único intercambiable o cable coaxial
  • Diseño de diafragma
Hojas de datos
Direct Cavity Pressure Measurement – Installation- Compatible Sensors - Summary table ø4 mm
en
112.0 KB
Direkte Werkzeuginnen...
de
96.9 KB
Mold Cavity Pressure Sensor – with front: Ø 4 mm
en
583.6 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
585.2 KB

直接式型内圧センサ 熱硬化性樹脂用 ø4 ...
ja
831.9 KB
Manuales
Direct Measuring Mold Cavity Pressure Sensors with ø4 mm
en
1.8 MB
Direktmessende Werkze...
de
1.8 MB
Manual – Direct cavity pressure sensors
en
6.5 MB
Handbuch – Direkte We...
de
10.7 MB

操作手册 直接式模腔压力传感器
CN
6.0 MB
Documentos CAD
CAD Data Type 6167A
language.iso_code.
324.0 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
Guía Inicio Rápido
Quick Start Installation 4 mm Cavity Pressure Sensor
en
863.8 KB
Quick Start Installat...
de
854.4 KB
Sensor de presión baja, medición directa ø4 mm 6167A