Sensor de presión de alta temperatura (700 °C), diá. = 9.5 mm

Tipo 6021A

Sensor de presión de salida diferencial de alta temperatura para la medición de las fluctuaciones de presión mínimas en entornos difíciles. Para aplicaciones en zonas peligrosas, está disponible con certificados de protección contra explosiones de seguridad intrínseca Ex-ia y Ex-nA no inflamable.

Contacto
Max 25 MB