Unidad básica de CoMo Net, montaje sobre rail

Tipo 5863A17VP

CoMo Net es un sistema de medición de fuerza y desplazamiento de un solo canal para montaje sobre raíl DIN y control y clasificación de procesos industriales que opera con una fuente de alimentación industrial de 24 V. Seis entradas y salidas digitales compatibles con PLC permiten que el sistema se integre en un sistema de control de máquinas. El CoMo Net también puede utilizarse en red mediante TCP/IP y Ethernet. La interfaz RS-232C se usa para fines de pruebas y servicios y para conectar un lector de códigos de barras. Tanto los valores del proceso como las curvas medidas se pueden transmitir cíclicamente a un servidor de datos de la red. El servicio de software necesario para este servidor ya está incluido. Además de otros criterios de exportación, se puede elegir si estas transferencias cíclicas son para exportar los datos de todas las partes, o solo las partes buenas o malas.