Electronics for RoaDyn S2 measuring hubs (digital)

Tipo 5633A2

Digital electronics for RoaDyn S2x0 measuring hubs with 3 or 4 strain gauge load cells.

Fx, Fz: CAN_out.

Hojas de datos
Digital Test Stand Electronics System for Tire Test Stands for RoaDyn® S220 and S260 Measuring Hubs
en
684.9 KB
Digitale Prüfstandsel...
de
755.8 KB
Related products
RoaDyn S530 measuring hub for tire test stands, passenger car (oil lubrication) 9289A013A1

RoaDyn S530 measuring hub for tire test stands, passenger car (oil lubrication)

Tipo 9289A013A1
RoaDyn S5MT measuring hub for tire test stands, force and moment, truck and bus, 100 kN 9289A263

RoaDyn S5MT measuring hub for tire test stands, force and moment, truck and bus, 100 kN

Tipo 9289A263
RoaDyn S5ST measuring hub for tire test stands, force and moment, truck and bus, 60 kN 9289A253

RoaDyn S5ST measuring hub for tire test stands, force and moment, truck and bus, 60 kN

Tipo 9289A253
Amplificador de carga de 4/8 canales para laboratorio con LCD 5070A

Amplificador de carga de 4/8 canales para laboratorio con LCD

Tipo 5070A
Electronics for RoaDyn Sxxx measuring hubs (analog) 5633A1

Electronics for RoaDyn Sxxx measuring hubs (analog)

Tipo 5633A1
RoaDyn S530 measuring hub for tire test stands, passenger car (grease lubrication) 9289A013A2

RoaDyn S530 measuring hub for tire test stands, passenger car (grease lubrication)

Tipo 9289A013A2
Bloque de medición para rodadura RoaDyn S220, 20 kN 9289A103

Bloque de medición para rodadura RoaDyn S220, 20 kN

Tipo 9289A103
Bloque de medición para rodadura RoaDyn S260, 60 kN 9289A113

Bloque de medición para rodadura RoaDyn S260, 60 kN

Tipo 9289A113
RoaDyn P1HT: transductor de par de la rueda para vehículos comerciales 9299A

RoaDyn P1HT: transductor de par de la rueda para vehículos comerciales

Tipo 9299A
Transductor fuerza rueda para coches ligeros RoaDyn S625 sp 9266A1

Transductor fuerza rueda para coches ligeros RoaDyn S625 sp

Tipo 9266A1
RoaDyn P106 / P109: transductor de par de la rueda para coches y SUV 9294B

RoaDyn P106 / P109: transductor de par de la rueda para coches y SUV

Tipo 9294B
Bloque de medición para neumáticos de coche RoaDyn P530 9295B1

Bloque de medición para neumáticos de coche RoaDyn P530

Tipo 9295B1
Electronics for RoaDyn S2 measuring hubs (digital) 5633A2