• MES Solutions
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
Amplificador de carga diferencial, versión sin protección contra explosiones

Tipo 5181A

Versión sin protección contra explosiones del amplificador de carga diferencial de la familia 518x que ofrece la máxima flexibilidad, amplia ganancia seleccionable, filtros de paso bajos y altos y muchas opciones de salida de señal. Este amplificador está disponible en carcasa de fundición de aluminio o carcasa de carril DIN.

Hojas de datos
Differential charge amplifier
en
1.4 MB
Differenzieller Ladun...
de
1.5 MB

差動式チャージアンプ
ja
2.0 MB
Manuales
Differential charge amplifier
en
9.8 MB
Differenzieller Ladun...
de
10.2 MB
Related products
Cable de conexión de alta temperatura (200 °C) 1652A

Cable de conexión de alta temperatura (200 °C)

Tipo 1652A
Amplificador de carga diferencial, Ex-nA (no inflamable) 5185A

Amplificador de carga diferencial, Ex-nA (no inflamable)

Tipo 5185A
Sensor de aceleración de alta temperatura (260 °C) 8205B

Sensor de aceleración de alta temperatura (260 °C)

Tipo 8205B
Sensor de presión de alta temperatura (700 °C), diá. = 9.5 mm 6021A

Sensor de presión de alta temperatura (700 °C), diá. = 9.5 mm

Tipo 6021A
Sensor de presión de alta temperatura (700 °C), diá. = 12.0 mm 6023A

Sensor de presión de alta temperatura (700 °C), diá. = 12.0 mm

Tipo 6023A
Sensor de presión de alta temperatura (700 °C), diá. = 12.7 mm 6025A

Sensor de presión de alta temperatura (700 °C), diá. = 12.7 mm

Tipo 6025A
High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C) 8211A

High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C)

Tipo 8211A
High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C) 8209A

High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C)

Tipo 8209A
High Temperature Acceleration Sensor (480°C) 8207A

High Temperature Acceleration Sensor (480°C)

Tipo 8207A
Amplificador de carga diferencial, versión sin protección contra explosiones 5181A