• MES Solutions
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
Instrumento evaluación CoMo Torque para sensores de par

Tipo 4700B

El instrumento de evaluación se utiliza en aplicaciones de I+D e industriales. Los sensores de par con tecnología extensométrica y salida de tensión o salida de frecuencia normalizadas se conectan directamente.

Hojas de datos
ControlMonitor CoMo Torque – Evaluation Instrument for Torque Sensors
en
538.5 KB
ControlMonitor CoMo T...
de
549.9 KB

Comoトルク トルク変換器用専用指示計
ja
607.4 KB
Manuales
Evaluation Instrument – CoMo Torque Type 4700B…
en
1.8 MB
Auswertegerät für Dre...
de
1.8 MB
Related products
maXYmos BL: monitor XY para control de calidad 5867B

maXYmos BL: monitor XY para control de calidad

Tipo 5867B
Sensores de fuerza 1 componente, Fz hasta 400 kN / 89,9 klb Phase out: 90X1A

Sensores de fuerza 1 componente, Fz hasta 400 kN / 89,9 klb

Tipo Phase out: 90X1A
Conexión de Fuerza de prensado de  1 componente, Fz hasta 700 kN / 157 klb 93X3A

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 700 kN / 157 klb

Tipo 93X3A
Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC 5073A

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A
Brida de medición de par KiTorq 4550A

Brida de medición de par KiTorq

Tipo 4550A
Sensor de par Mini-Smart 4502A

Sensor de par Mini-Smart

Tipo 4502A
Conexión de Fuerza de prensado de  1 componente, Fz hasta ±120 kN / ±26,9 klb Phase out: 93X1B

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta ±120 kN / ±26,9 klb

Tipo Phase out: 93X1B
Dual Range Torque Sensor 4503B

Dual Range Torque Sensor

Tipo 4503B
Sensor de fuerza baja 1 componente, Fz hasta ±500 N / ±112,4 lb 9203

Sensor de fuerza baja 1 componente, Fz hasta ±500 N / ±112,4 lb

Tipo 9203
Instrumento evaluación CoMo Torque para sensores de par 4700B