Amplificador piezorresistivo

Tipo 4603B

Salida de corriente paralela, salida de tensión escalable 1, 2, 5, 10 V, p. ej., de acuerdo con el sensor en concreto que mida el rango. También disponible una salida de corriente independiente de la carga 0/4 … 20 mA.

Servicios
Calibración

Precisión máxima en la medición durante el proceso.

Contacto
(max 25 Mb)