Célula de carga en miniatura extensométrica

Tipo 4577A

Una alta relación valor / rendimiento y el diseño robusto caracterizan la célula de carga en miniatura de fuerza de compresión, tipo 4577A... incluso en rangos de medición elevados.

 

Rangos de medición desde 0 ... 0.1 kN hasta 0 ... 200 kN

Tamaño pequeño

Mediciones estáticas y dinámicas

Diseño de acero inoxidable

Señal de salida normalizada 1 mV/V