Sensor de par con transmisión de anillo colector

Tipo 4501A

Los sensores de par tipo 4501A... trabajan según el principio DMS y proporcionan una señal de salida analógica en mV/V. Optimizados para usarlos en montajes atornillados. Tanto la alimentación de la tensión de suministro como la transmisión de la señal de medición entre el eje giratorio y la carcasa se producen a través de anillos colectores duraderos y de gran calidad. Estos sensores de par se utilizan principalmente como transductores sin contacto. Son robustos y fáciles de utilizar. Esto significa que, combinados con una amplia selección de sistemas de medición y evaluación, dispondrá de los componentes ideales para adquirir valores de medición de pares de forma precisa y económica.