Transmisor de presión piezorresistivo (absoluta 130 bar / 1885 psi)

Tipo 4080B130

Propiedades del sensor:

  • Tamaño pequeño (rosca M6)
  • Diseño resistente (IP65)
  • Medición de temperatura integrada (1.8 ... 3.6 V CC)
  • Salida de presión (0.2 ... 4.4 V CC)
Contacto
Max 25 MB