• MES Solutions
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
Cadena de medición de presión en boquilla

Tipo 4021B

Sensores piezorresistivo para medir y supervisar la presión de fusión.

Propiedades:

  • Control y control de la máquina de moldeo por inyección y los sistemas de canal caliente
  • Rango de presión 0 ... 3000 bar
  • Señal de salida 0 .... 10 V
Hojas de datos
Melt Pressure Measuring Chain - with ½" 20 UNF Thread, for Pressures up to 3 000 bar
en
254.5 KB
Schmelzedruck-Messket...
de
256.9 KB

射出成形用ノズル圧測定システム 測定範囲:...
ja
438.9 KB
Manuales
Melt Pressure Measuring Chains
en
321.5 KB
Schmelzedruckmesskett...
de
317.9 KB
Documentos CAD
CAD Data Type 4021A... _Nozzle Pressure_Sensor
en
1.3 MB
More Information
Wichtige Information zur Sensormontage
en
190.0 KB
Guía Inicio Rápido
Quick Start Installation – Melt pressure measuring chain with ø7,8 mm sensor and ½" 20 UNF thread
en
247.7 KB
Quick Start Installat...
de
250.5 KB
Cadena de medición de presión en boquilla 4021B