Amplificador de acoplamiento térmico

Tipo 2205A

Amplificador de temperatura, 2 o 4 canales

Montaje en molde

- Rango de medición: 200°C o 400°C

- Termopares: tipo K / N / J

- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 125°C

Contacto
Max 25 MB