NC joining module NCFC

Weight optimised and compact NC joining module

Tipo 2163A

The NC joining module NCFC Type 2163A… with integrated strain gauge force sensor for joining forces of 55 kN (size 1) and 80 kN (size 2) is specially suitable for force and displacement monitored assembly and joining processes. Compact joining module with lowest installation space, so weight and center of gravity design are optimized particularly for robot arm applications.

 

Hojas de datos
NC Joining Module NCFC – Weight optimized and compact NC joining module
en
1.0 MB
NC-Fügemodul NCFC – G...
de
1.0 MB

伺服压机NCFC - 兼具轻量化和紧凑型设...
CN
968.0 KB

サーボプレスシステム NCFC 軽量、小型...
ja
1.2 MB
Manuales
maXYmos NC
en
35.5 MB
maXYmos NC
de
37.1 MB
Related products
Servo amplificador IndraDrive C y accesorios 2180A

Servo amplificador IndraDrive C y accesorios

Tipo 2180A
Módulo de ensamblado NC NCFH, con motor de eje hueco y diseño compacto 2151B

Módulo de ensamblado NC NCFH, con motor de eje hueco y diseño compacto

Tipo 2151B
Módulo de ensamblado NC NCFS, para ensamblado con poca distancia al centro 2152B

Módulo de ensamblado NC NCFS, para ensamblado con poca distancia al centro

Tipo 2152B
Módulo de ensamblado NC NCFT, para procesos con fuerzas bajas 2157B

Módulo de ensamblado NC NCFT, para procesos con fuerzas bajas

Tipo 2157B
Módulo de ensamblado NC NCFN, diseño estándar para fuerzas medias-altas 2153A

Módulo de ensamblado NC NCFN, diseño estándar para fuerzas medias-altas

Tipo 2153A
DIM Cable Extender 1200A163

DIM Cable Extender

Tipo 1200A163
NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes 2162A...

NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes

Tipo 2162A...
maXYmos NC - more than Monitoring 5847B0

maXYmos NC - more than Monitoring

Tipo 5847B0
Módulo de ensamblado NC NCFR - para procesos de ensambaldo por prensado y movimiento giratorio 2161A

Módulo de ensamblado NC NCFR - para procesos de ensambaldo por prensado y movimiento giratorio

Tipo 2161A
NC joining module NCFC Weight optimised and compact NC joining module 2163A