NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes

Tipo 2162A...

The NC joining module NCFE Type 2162A... with integrated strain gauge force sensor for nominal joining forces of 2 ... 80 kN is extremely suitable for force/displacement monitored assembly and joining processes, typically as replacement of hydropneumatic or hydraulic systems.

Hojas de datos
NC Joining Module NCFE - For simple, cost-sensitive joining processes
en
1.5 MB
NC-Fügemodul NCFE - F...
de
1.6 MB

通用型伺服压机 NCFE-灵活、易用的装配...
CN
1.5 MB

サーボプレスシステム NCFE
ja
1.8 MB
Manuales
maXYmos NC
en
35.5 MB
maXYmos NC
de
37.1 MB
Documentos CAD
CAD Data Type 2162A...
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
NC Joining Modules NCFx and maXYmos NC
en
10.7 MB
NC-Fügemodule NCFx un...
de
10.3 MB
Related products
Servo amplificador IndraDrive C y accesorios 2180A

Servo amplificador IndraDrive C y accesorios

Tipo 2180A
Módulo de ensamblado NC NCFH, con motor de eje hueco y diseño compacto 2151B

Módulo de ensamblado NC NCFH, con motor de eje hueco y diseño compacto

Tipo 2151B
Módulo de ensamblado NC NCFS, para ensamblado con poca distancia al centro 2152B

Módulo de ensamblado NC NCFS, para ensamblado con poca distancia al centro

Tipo 2152B
Módulo de ensamblado NC NCFT, para procesos con fuerzas bajas 2157B

Módulo de ensamblado NC NCFT, para procesos con fuerzas bajas

Tipo 2157B
Módulo de ensamblado NC NCFN, diseño estándar para fuerzas medias-altas 2153A

Módulo de ensamblado NC NCFN, diseño estándar para fuerzas medias-altas

Tipo 2153A
DIM Cable Extender 1200A163

DIM Cable Extender

Tipo 1200A163
maXYmos NC - more than Monitoring 5847B0

maXYmos NC - more than Monitoring

Tipo 5847B0
NC joining module NCFC Weight optimised and compact NC joining module 2163A

NC joining module NCFC

Weight optimised and compact NC joining module

Tipo 2163A
Módulo de ensamblado NC NCFR - para procesos de ensambaldo por prensado y movimiento giratorio 2161A

Módulo de ensamblado NC NCFR - para procesos de ensambaldo por prensado y movimiento giratorio

Tipo 2161A
NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes 2162A...