Cable de conexión, cable unifilar, Alto aislamiento, ø1 mm

Tipo 1945A

Propiedades:

  • Conector: KIAG 10-32 pos. int. - Mini-Coax neg.
  • Longitud: 1 m / 2 m / personalizada (0.1 m - 5 m)
  • Diámetro: 1 mm (PFA)
Contacto
Max 25 MB