Cable de extensión con tecnología Single-Channel

Tipo 1672B

Cable alargador coaxial para sensores de presión

- Conector en sistema: TNC

- Conector en molde: un canal

- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C

- Recubrimiento: acero Viton®

Related products
Cable de conexión Unifilar 1674AZsp

Cable de conexión Unifilar

Tipo 1674AZsp
Cables de medición coaxial 1963A

Cables de medición coaxial

Tipo 1963A
Cables coaxiales de conexión 1645C

Cables coaxiales de conexión

Tipo 1645C
Cable de conexión unifilar M3 1900A17

Cable de conexión unifilar M3

Tipo 1900A17
Cable prolongador de 4 canales 1995A

Cable prolongador de 4 canales

Tipo 1995A
Manguito distanciador conductor 1720A

Manguito distanciador conductor

Tipo 1720A

Cable de extensión con tecnología Single-Channel

Tipo 1662A
Conector de un canal, cable unifilar, 1839

Conector de un canal, cable unifilar,

Tipo 1839
Cable de conexión Unifilar 1666A

Cable de conexión Unifilar

Tipo 1666A
Cable de extensión con tecnología Single-Channel 1667B

Cable de extensión con tecnología Single-Channel

Tipo 1667B
Conector multicanal, 4 u 8 canales 1722A

Conector multicanal, 4 u 8 canales

Tipo 1722A
Cables de medición coaxial 1955A

Cables de medición coaxial

Tipo 1955A
Conector multicanal para cable unifilar, 8 canales 1710B

Conector multicanal para cable unifilar, 8 canales

Tipo 1710B
Cable de conexión, presión y temperatura 2219B

Cable de conexión, presión y temperatura

Tipo 2219B
Cable de extensión con tecnología Single-Channel 1661A

Cable de extensión con tecnología Single-Channel

Tipo 1661A
Extension Cable 8-channel 1997A

Extension Cable 8-channel

Tipo 1997A
Amplificador de acoplamiento térmico 2205A

Amplificador de acoplamiento térmico

Tipo 2205A
Conector multicanal para cable unifilar, 4 canales 1708B

Conector multicanal para cable unifilar, 4 canales

Tipo 1708B