Kistler Logo
  • Contacto
  • Login
  • Soluciones
    • Pruebas de desarrollo e investigación
      • Pruebas de automóviles
        • Prueba de dinámica de vehículos
        • Desarrollo de pruebas de ruido, vibración, dureza del tren motriz
        • Seguridad del vehículo
        • Pruebas de durabilidad de vehículos
        • Pruebas de neumáticos
        • Análisis de la medición de la combustión en el ámbito de la investigación y el desarrollo
      • Cloud-based measurement data management solutions
        • Custom measurement data software for digital production
      • Innovation Lab – smart services based on measurement data
      • Aviation testing – measurement technology
        • UAV, drone and small VTOL aircraft testing
        • Ground vibration testing
        • Aircraft landing gear and brake testing
        • Jet engine testing – high-temperature pressure sensors
        • Flight vibration testing (FVT) –accelerometers
        • Sensors for wind tunnel testing
        • Aircraft hydraulic system performance
      • Space testing
        • Space payload: environmental vibration testing
        • Micro-vibration and jitter testing
        • Thermal vacuum chamber testing
        • Rocket engine testing
      • Tecnología de medición en el ámbito marítimo y naval
        • Soluciones de pruebas hidrodinámicas para aplicaciones marítimas y navales
      • Dinamómetros para medir la fuerza de corte
        • Desarrollo y evaluación de herramientas
        • Análisis de las fuerzas de corte y optimización del proceso con dinamómetros
        • Monitorización de herramientas con dinamómetros de fuerza de corte
      • Dynamometers for Test and Measurement
      • Biomecánica y plataforma de medición de fuerza
        • Biomecánica del deporte
        • Kinesiología y Ergonomía
        • Análisis de la marcha
        • Digital force plate technology
      • Control de la salud estructural (SHM)
        • Control de motores grandes
        • Hydroelectric power plant monitoring
        • Wind turbine monitoring
        • Nuclear power plant monitoring
        • Oil and gas pipe monitoring
        • Power grid components testing
        • Control de Turbinas de Gas
        • Soluciones de control de ingeniería civil
      • Dinámica en Alta Velocidad
        • Onda expansiva
        • Materiales Energéticos
    • Control de procesos industriales
      • Modular assembly and testing systems for automation
        • Smart Single Stations
      • Industrial signal conditioning for smart factory
      • Sistemas de Pruebas Industriales
        • Pruebas de motores eléctricos para I + D
        • Bancos de prueba de final de línea (EOL)
        • Medición de la fuerza de sujeción
        • Comportamiento Táctil
        • Prueba de resortes
        • Prueba de Eficiencia y de Fricción
      • Medición de presión del molde en el moldeo por inyección
        • Moldeo por inyección: garantía de calidad  basada en el control de procesos
        • Composite: garantía de calidad mediante la supervisión y el control de procesos de RTM
      • Servoprensa | Sistemas de unión electromecánica
        • Prensa de montaje | Módulos de unión
        • Joining Competence Center: test workstation for joining processes
      • Control del proceso de unión para garantizar la calidad
        • Prensas manuales: control de procesos
        • Clinchado: control de procesos
        • Soldadura por puntos: control de procesos
        • Ajuste a presión: control de procesos
        • Ensamblaje: control de procesos
      • Control del proceso de formación para garantizar la calidad
        • Embutición profunda: control de procesos
        • División de fractura. control de procesos
        • Proceso de Control de Taladrado
      • Tecnología de atornillado
        • Control de calidad de las uniones atornilladas
        • Sistemas de laboratorios: análisis
        • Prueba y calibración de la herramienta de torsión
        • Supervisión y control del proceso de atornillado para garantizar la calidad
      • Soluciones personalizadas basadas en tecnologías de medición
      • Tecnología médica: aseguramiento de la calidad para la fabricación
        • Control de la producción de dispositivos médicos de plástico con medición de la presión del molde
        • Control de procesos durante la producción y la comprobación de dispositivos médicos
        • Servo presses for assembly and testing of medical devices
        • Services – process monitoring for medical device manufacturers
      • Fabricación optimizada de semiconductores mediante la monitorización de los procesos
        • Monitorización de la producción de semiconductores mediante tecnología de medición integrada
        • Aplicaciones en la fabricación de semiconductores
        • Semiconductors measuring chain
      • Automatización de Ensayos
        • Sistemas de pruebas para material continuo
        • Sistemas de ensayo y clasificación automatizados
        • Sistemas de pruebas automatizados con placa giratoria
        • Laser marking-on-the-fly (MOF) for continuous materials
        • Sistemas de pruebas cronometradas
        • Sistemas de ensayo con manipulación robotizada
        • Soluciones de integración para automatización de ensayos
    • Soluciones en materia de tráfico
      • Pesaje Dinámico
        • Tire safety screening
        • Recopilación de datos de tráfico
        • Restricciones de tráfico por peso
        • Peaje en función del peso
        • Pesaje de camiones industriales
        • Protección de puentes
        • Servicios de peso en movimiento (WIM)
        • Beneficios de la tecnología piezoeléctrica en los sistemas de Pesaje Dinámico (WIM -Weigh In Motion)
      • Control de velocidad
        • Control de velocidad móvil
        • Control estacionario de la velocidad
        • Data management software for traffic monitoring
        • Servicios
      • Tecnología ferroviaria
        • Medición de la fuerza de frenado
        • Sistema de pesaje en movimiento
        • Medición de la aceleración
        • Control de la producción de dispositivos médicos de plástico con medición de la presión del molde
  • Productos
    • Productos por Aplicación
    • Catálogo CAD 3D
    • Software
    • Componentes
      • Sensores de fuerza
      • Sensores de aceleración
      • Sensores de par
      • Sensores de presión
      • Acondicionado de señales
      • Products for the KiDAQ data acquisition system
      • Optical sensors | optosensors and inductive proximity switches
      • Sensores de deformación de Kistler
      • Custom Product Lane – CPL
    • Sistemas
      • Test data management and data analysis
      • Sistema de adquisición de datos modular KiDAQ
        • Mensurandos y módulos de adquisición de datos (DAQ)
        • Modelos de hardware de adquisición de datos (DAQ)
        • Software de adquisición de datos (DAQ)
      • MES Solutions
      • ComoNeo
      • Weigh In Motion with KiTraffic
      • KiBox2 powertrain analysis system
      • Medición de la fuerza en las ruedas con KiRoad Performance
      • Wireless wheel force transducer system
      • Prensas Eléctricas
      • Force plate system – Kistler Elevate
        • Force plate software - Kistler Elevate apps
        • Portable dual force plates
        • Force plates services and bundles
      • Más...
  • Servicios
  • Empleo
  • Sobre nosotros
    • Empresa
      • El Grupo Kistler
      • Estructuras organizativas del Grupo Kistler y Gobierno Corporativo
        • Integrity and Compliance
      • Valores y Visión
        • Máxima exigencia de calidad
        • Éxito de nuestro equipo
        • Compromiso para con las personas y el medio ambiente
        • Pasión por la tecnología e innovación
      • Ubicaciones
      • Normas y Certificaciones
      • Premios
      • Historia
    • Competencias
      • Added value through software: new solutions from sensor to cloud
      • Quality assurance for medical technology: what is important?
      • Electromechanical joining: making production more cost-effective and transparent
      • Optimizing vehicle dynamics: sensors and systems for mobility and motorsport
      • Focus on patient's well being: production optimization for medical technology
      • Solutions and expertise for spaceflight programs across the globe
      • Achieving more with the right measurement technology: practical examples, from aircraft engines to NVH
      • The evolution of the piezoelectric measuring chain: added value for industrial manufacturers
      • At the forefront of technological development: measurement technology for the 21st century
      • Focusing on resource efficiency: monitoring and optimizing large engines with cylinder pressure sensors
      • Boost efficiency and conserve resources – intelligent plastics processing with Kistler
      • How solutions from Kistler deliver optimized, reliable cutting processes
      • Measurement technology generates added value: how Kistler supports vehicle development
      • Making sure that if it belongs together, it stays together: fastening technology expertise from Kistler
      • Systematic Weigh In Motion: focusing on automated weighing technology
      • DTI can do more – and advances towards autonomous driving
      • Kistler measurement technology enhances patient safety
      • Effective production monitoring and quality assurance with Kistler
      • Data acquisition of the next generation
      • With piezoelectric measurement to success
      • Reliable, safe and efficient vehicle tests – with Kistler
      • Plastics technology: advancing towards Industry 4.0
      • Electromechanical joining systems: an investment in the future
      • On the path to success with efficient vehicle development
      • Just in Time Production as Competitive Advantage
    • Medios de Comunicación y Noticias
      • Notas de Prensa
      • Success Stories
    • Eventos y Exposiciones
Inicio/Producto

Cable de conexión Unifilar

Tipo 1666A

Cable de sustitución de cable unifilar para sensores con conector M4.

Propiedades:

  • Conexión a conectores multicanal tipo 1708B, 1710B
  • Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200 °C
Documentos CAD
CAD Data Type 1666A
language.iso_code.
324.0 KB
Related products
Cable de conexión Unifilar 1674AZsp

Cable de conexión Unifilar

Tipo 1674AZsp
Cables de medición coaxial 1963A

Cables de medición coaxial

Tipo 1963A
Cables coaxiales de conexión 1645C

Cables coaxiales de conexión

Tipo 1645C
Cable de conexión unifilar M3 1900A17

Cable de conexión unifilar M3

Tipo 1900A17
Cable prolongador de 4 canales 1995A

Cable prolongador de 4 canales

Tipo 1995A
Manguito distanciador conductor 1720A

Manguito distanciador conductor

Tipo 1720A

Cable de extensión con tecnología Single-Channel

Tipo 1672B

Cable de extensión con tecnología Single-Channel

Tipo 1662A
Conector de un canal, cable unifilar, 1839

Conector de un canal, cable unifilar,

Tipo 1839
Cable de extensión con tecnología Single-Channel 1667B

Cable de extensión con tecnología Single-Channel

Tipo 1667B
Conector multicanal, 4 u 8 canales 1722A

Conector multicanal, 4 u 8 canales

Tipo 1722A
Cables de medición coaxial 1955A

Cables de medición coaxial

Tipo 1955A
Conector multicanal para cable unifilar, 8 canales 1710B

Conector multicanal para cable unifilar, 8 canales

Tipo 1710B
Cable de conexión, presión y temperatura 2219B

Cable de conexión, presión y temperatura

Tipo 2219B
Cable de extensión con tecnología Single-Channel 1661A

Cable de extensión con tecnología Single-Channel

Tipo 1661A
Extension Cable 8-channel 1997A

Extension Cable 8-channel

Tipo 1997A
Amplificador de acoplamiento térmico 2205A

Amplificador de acoplamiento térmico

Tipo 2205A
Conector multicanal para cable unifilar, 4 canales 1708B

Conector multicanal para cable unifilar, 4 canales

Tipo 1708B
Cable de conexión Unifilar 1666A
Productos por Aplicación
Contacto
© 2022 Kistler Group
  • Glosario
  • Mapa del Sitio
  • Impresión
  • Términos y condiciones generales de venta
  • Condiciones de uso de Kistler.com
  • Privacy Statement
  • Términos y condiciones de Compra
  • Cookies
  • Vulnerability Disclosure Policy
  • Integrity and Compliance
Kistler Spain
Kistler Ibérica S.L, Unipersonal
C/Pallars, 6 Planta 2
08402 Granollers, Barcelona
Spain
 +34 93 860 33 24
 Contact us
Ubicaciones

Join us on social network

Boletín

Seleccione su campo de interés preferido y reciba las novedades por newsletter.

Newsletter Subscription

¡Gracias por su interés!

Muchas gracias por su interés en nuestros productos y servicios.

Compruebe su bandeja de entrada y siga el enlace del e-mail de confirmación para confirmar su suscripción.

Max 15 MB
Para un fabricante externo, cargue la hoja de datos para garantizar un procedimiento rápido de su solicitud
  • Solicitar información
  • Información personal
  • Confirmación