Cable de conexión, cable unifilar, Alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos.

Tipo 1641B

Propiedades:

  • Conector: KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos.
  • Longitud: 0.5 m / 1 m / 2 m / 5 m / personalizado (0.1 - 50 m)
  • Diámetro: 2 mm (PFA)