• MES Solutions
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
DIM Cable Extender

Tipo 1200A163

El prolongador de cable DIM Cable extender de tipo 1200A163 se usa como una extensión activa del cable (> 5 m) entre los módulos de medición MEM, maXYmos TL tipo 5877B…, maXYmos NC tipo 5847B0… y la pantalla de maXYmos DIM tipo 5877AZ000.

Hojas de datos
DIM Cable Extender
en
669.3 KB
DIM Cable Extender
de
669.4 KB
Manuales
DIM Cable Extender - Active Cable Extension between maXYmos MEM and DIM
en
2.0 MB
DIM Cable Extender - ...
de
2.1 MB
More Information
NC Joining Modules NCFx and maXYmos NC
en
10.7 MB
NC-Fügemodule NCFx un...
de
10.3 MB
Related products
Servo amplificador IndraDrive C y accesorios 2180A

Servo amplificador IndraDrive C y accesorios

Tipo 2180A
Módulo de ensamblado NC NCFH, con motor de eje hueco y diseño compacto 2151B

Módulo de ensamblado NC NCFH, con motor de eje hueco y diseño compacto

Tipo 2151B
Módulo de ensamblado NC NCFS, para ensamblado con poca distancia al centro 2152B

Módulo de ensamblado NC NCFS, para ensamblado con poca distancia al centro

Tipo 2152B
Módulo de ensamblado NC NCFT, para procesos con fuerzas bajas 2157B

Módulo de ensamblado NC NCFT, para procesos con fuerzas bajas

Tipo 2157B
Módulo de ensamblado NC NCFN, diseño estándar para fuerzas medias-altas 2153A

Módulo de ensamblado NC NCFN, diseño estándar para fuerzas medias-altas

Tipo 2153A
NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes 2162A...

NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes

Tipo 2162A...
maXYmos NC - more than Monitoring 5847B0

maXYmos NC - more than Monitoring

Tipo 5847B0
NC joining module NCFC Weight optimised and compact NC joining module 2163A

NC joining module NCFC

Weight optimised and compact NC joining module

Tipo 2163A
Módulo de ensamblado NC NCFR - para procesos de ensambaldo por prensado y movimiento giratorio 2161A

Módulo de ensamblado NC NCFR - para procesos de ensambaldo por prensado y movimiento giratorio

Tipo 2161A
DIM Cable Extender 1200A163