Célula de carga de tres ejes para la columna de dirección

Tipo M59303

El sensor de tres ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz en la columna de dirección.

  • Célula de carga en miniatura
  • Rango de medición 10 kN, 10 kN, 20 kN
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Puente de medición con resistencias de 700 ohmios
Contacto
(max 25 Mb)