Célula de carga para cuello superior de seis ejes para maniquí Hybrid III Crabi

Tipo M585A6

El sensor de seis ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, My, Mz en el área del cuello superior.

  • Rango de medición 0.9 kN, 0.9 kN,  y 56 Nm, 56 Nm, 34 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)