Célula de carga para tibia inferior de tres ejes para maniquí femenino Hybrid III 5 %

Tipo M573A5

El sensor de tres ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, My en el área de la espina lumbar.

  • Rango de medición 13.3 kN, 13.3 kN, 17.8 kN y 680 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)