Célula de carga para espina lumbar de seis ejes para maniquí de niño Hybrid III-6YO (Y7)

Tipo M568A6

El sensor de seis ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, My, Mz en el área de la espina lumbar.

  • Rango de medición 4.5 kN, 4.5 kN, 7.1 kN y 240 Nm, 240 Nm, 150 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)