Célula de carga para espina lumbar de seis ejes para maniquí masculino Hybrid III 50 % y 95 %

Tipo M56216

El sensor de seis ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, My, Mz en el área de la espina lumbar.

  • Rango de medición 15 kN, 15 kN, 20 kN y 600 Nm, 600 Nm, 350 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)