Célula de carga para cuello inferior de seis ejes ajustable para maniquí femenino Hybrid III 5 %

Tipo M56116

El sensor de seis ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, My, Mz en el área inferior del cuello.

  • Rango de medición 13.3 kN y 339 Nm, 339 Nm, 180 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)