Célula de carga para cuello inferior de seis ejes para maniquí Hybrid III-6YO (Y7)

Tipo M56016

Sensor de seis ejes diseñado para medir fuerzas Fx, Fy, Fz y momentos Mx, My, Mz en el área inferior de la tibia.

  • Rango med. 4.5 kN, 4.5 kN, 7.1 kN y 225 Nm, 225 Nm, 140 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)