Célula de carga para cuello superior e inferior de seis ejes para maniquí de niño Hybrid III Child Series (Q0 a Q10)

Tipo M55646

Sensor de seis ejes diseñado para medir fuerzas Fx, Fy, Fz y momentos Mx, My, Mz en las áreas superior e inferior del cuello.

  • Rango med. 13.3 kN, 13.3 kN, 17.8 kN y 450 Nm, 450 Nm, 240 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)