Célula de carga para cuello superior e inferior de seis ejes para maniquí de niño Hybrid III Child Series (Q1, Q2, Q3 y Q6)

Tipo M55636

Sensor de seis ejes diseñado para medir fuerzas Fx, Fy, Fz y momentos Mx, My, Mz en el área superior e inferior del cuello.

  • Rango med. 5 kN, 5 kN, 6 kN y 150 Nm, 150 Nm, 80 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)