Célula de carga para cuello superior de seis ejes para maniquí adulto Hybrid III, Hybrid III-6YO (Y7) y SID-IIs

Tipo M555A6

El sensor de cuatro ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, My, Mz en el área superior del cuello.

  • Rango de medición 9 kN, 9 kn, 13 kN y 280 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)