Célula de carga para horquilla de la rodilla de dos ejes para maniquí femenino Hybrid III 5 %

Tipo M55102

El sensor de dos ejes está diseñado para medir la fuerza Fz (2x) en el área de la horquilla de la rodilla.

  • Rango de medición 6.8 kN
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)