Célula de carga de respaldo de cuatro ejes para maniquí EuroSID ES-2 (RE)

Tipo M54014

El sensor de cuatro ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy  así como  Mx, My entre el respaldo y la espina torácica.

  • Rango de medición 3.0 kN y 160 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)