Célula de carga espina lumbar de cuatro ejes para maniquí EuroSID ES-2 (RE)

Tipo M53764

El sensor de cuatro ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy así como Mx, My en el área de la espina lumbar.

  • Rango de medición 14.0 kN y 1000 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)