Célula de carga para fémur de seis ejes para maniquí de niño Hybrid III-6YO (Y7)

Tipo M50626

El sensor de un eje está diseñado para medir fuerzas Fx, Fy, Fz y momentos Mx, My, Mz en el área del fémur.

  • Rango med. 3.6 kN, 3.6 kN, 6.7 kN y 112 Nm, 112 Nm, 56 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
(max 25 Mb)