Montaje de portátil en coche, kit de montaje para portátiles estándar

Tipo KCD14539

Para la instalación segura de un ordenador portátil en el vehículo durante las pruebas de vehículo móvil con los sensores Kistler.

Se adapta a los tamaños de portátil habituales (anchura máx. 370 mm) y cabe en casi todos los vehículos, fácil de montar, asegura la base y la pantalla.

Contacto
(max 25 Mb)