DTI DiMod - Módulo para digitalización de señal

Tipo DTI307.1 / DTI307.1s / DTI307.3 / DTI307.3s

Módulo en miniatura para digitalizar una señal junto al sensor (p. ej. dentro del conector enchufable) o integrado directamente en el sensor. La transmisión de señales digitales al grabador de datos central se hace mediante bus de datos.

Contacto
(max 25 Mb)