Sensores PFT para medir la fuerza de los frenos

Tipo CPFTA

Para medir la fuerza aplicada sobre el pedal de freno durante las pruebas de frenado.

Para utilizar en bancos de prueba de frenado y para conducir normalmente. Disponibles con dos rangos de medición: 1500 N o 1500 N + rango de medición adicional de 0 ... 250 N.


 

Contacto
(max 25 Mb)