Sensor modal de fuerza de cuarzo con salida IEPE, 22 … 22000 N

Tipo 9712B...

Propiedades:

  • Fz ±22 N (5 lbf) to +22 kN (5 klbf) / -2.2 kN (500 lbf)
  • Dimensiones (L / A / Al.)   16 / 16 / 12.7 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
  • Para fuerzas de compresión y tracción
Contacto
Contacto
(max 25 Mb)