Sensor con precarga de Par de reacción de un solo componente, Mz hasta ±25 N∙m / ±18 ft∙lb

Tipo 9349A

Propiedades:

  • Dimensiones (D / H)   36 / 42 mm
  • Conector 10-32 UNF
  • Sensibilidad –230 pC/N∙m (–311 pC/ft∙lb)
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
Contacto
(max 25 Mb)