Sensor con precarga de Par de reacción de un solo componente, Mz hasta ±1 N∙m / ±0.73 ft∙lb

Tipo 9329A

Propiedades:

  • Dimensiones (D / H)   20 / 26 mm
  • Conector 10-32 UNF
  • Sensibilidad –2170 pC/N∙m (–2942 pC/ft∙lb)
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
Contacto
(max 25 Mb)