Sensor de fuerza con precarga de un solo componente, Fz hasta ±2.5 kN / ±0.562 klbf

Tipo 9301B

Propiedades:

  • Dimensiones (D / H)   11 / 25 mm
  • Conector 10-32 UNF
  • Precargado y precalibrado, listo para realizar mediciones
  • Para fuerzas de compresión y tracción
Contacto
(max 25 Mb)