Bloque de medición para rodadura RoaDyn S260, 60 kN

Tipo 9289A113

Este dentro de medición es una herramienta de medición rígida y de gran precisión, instrumentado con células de carga extensómetro, montadas entre la base y la placa superior. La propia instrumentación es fija, p. ej. la placa superior, la placa base y las células de carga están montadas sin giro. La combinación neumático/llanta se montará en el husillo giratorio (eje). Esta construcción garantiza un flujo optimizado en la aplicación de fuerza respectivamente.

Contacto
Ramon Lluis Blasi
Ramon Lluis Blasi
Sales Representative
Contacto
(max 25 Mb)