Sensor con precarga de Par de reacción de un solo componente, Mz hasta ±5 N∙m / ±3.6 ft∙lb

Tipo 9277A5

Propiedades:

  • Dimensiones (D / d / H)   78 / 8.5 / 60 mm
  • Conector TNC neg.
  • Sensibilidad –600 pC/N∙m (–813 pC/ft∙lb)
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
  • Para montar en la parte superior de la mesa
Contacto
(max 25 Mb)