Sensor de fuerza baja 1 componente, Fz hasta ±500 N / ±112,4 lb

Tipo 9203

umbral de respuesta extremadamente bajo <1 mN y pequeñas dimensiones.

Propiedades:

  • Dimensiones (D / L / Al.)  M10 / 43.3 / 28.5 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Alta sensibilidad
  • Fuerzas de compresión y tracción
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
Contacto
(max 25 Mb)