Acelerómetro triaxial con orificio central K-Shear®, 25 … 500 g

Tipo 8792A...

Ofrece una estabilidad de larga duración con un amplio rango de frecuencia de funcionamiento y una baja sensibilidad a los transitorios térmicos, las deformaciones de la base y la aceleración transversal.

Contacto
(max 25 Mb)