Base de montaje adhesiva con hembra 10-32 UNF

Tipo 8436

10-32 Thread Mounting Pad

Mates : 8202A, 8203A, 8274A, 8702B, 8703A, 8704B,8705A, 8774B....S, 8776B...S,  8784A, 8786A, 8766A

Contacto
(max 25 Mb)