Sensor de presión y temperatura, medición directa ø4 mm

Tipo 6190C

Sensor de temperatura y presión combinado para medir la presión de la cavidad y la temperatura de contacto en el mismo área.

Propiedades:

  • Rango de presión 0 ... 2000 bar
  • Rango de temperatura 0 ... 200 °C (tipo K)
  • Cable intercambiable
Contacto
(max 25 Mb)